| Goujons filetés | Utilisable comme appui, butée et poussoir. |
| | EH 22540. Goujons filetés avec embout sphérique de pression EH 22570. Goujons filetés avec embout sphérique |
| | |
| Supports | Pour presser, pincer ou appuyer, y compris des surfaces non parallèles. |
| | EH 22680. Supports striés ou avec pointe EH 22680. Supports , à embout réduit EH 22690. Embouts EH 22690. Supports, réglables |
| | Les embouts avec surface d’appui en plastique peuvent être utilisés comme appui , butée et poussoir. Ils protègent les surfaces contre les dommages. |
| | EH 22691 : Embouts, avec surface d’appui en plastique |
| | |
| Butées-appuis de contrôle présence pièce | Pour contrôler une pièce sur un élément d’appui – pneumatique ou numérique Le transfert de données de l’unités de contrôle présence pièce (EH 22810) se fait par connexion câblée ou peut être transmis par radio. |
| | EH 22800. Modules pour butées-appuis de contrôle pneumatiques EH 22810. Unités de contrôle présence pièce avec capteur |
| | |
| Vis à bille | Pour presser, pincer ou appuyer, y compris des surfaces non parallèles. |
| | EH 22700. Vis à bille à tête, bille bloquée contre le retournement EH 22700. Vis à bille sans tête, bille bloquée contre le retournement EH 22710. Vis à bille à tête, bille pleine EH 22710. Vis à bille à tête, bille tronquée EH 22720. Vis à bille sans tête, à bille pleine EH 22720. Vis à bille sans tête, à bille tronquée EH 22720. Vis à bille sans tête, avec filetage pas fin EH 22720. Vis à bille sans tête, version courte EH 22720. Vis à bille sans tête, à bille pleine, à six lobes internes EH 22720. Vis à bille sans tête, à bille tronquée, à six lobes internes |
| | |
| Cimblots oscillants | Comme appui, poussoir, pour le montage dans des éléments de serrage et pour la compensation des dépouilles. Également réglable. |
| | EH 22730. Cimblots oscillants EH 22730. Cimblots oscillants avec insert carbure, striés EH 22740. Cimblots oscillants réglables |
| | Modèle avec retour automatique en position zéro. |
| | EH 22731. Cimblots oscillants avec remise en position automatique EH 22731. Cimblots oscillants avec insert carbure, strié, et remise en position automatique EH 22741. Cimblots oscillants réglables, avec remise en position automatique |
| | |
| Vis | Pour pincer/presser sans les marquer des broches filetées, des axes, des arbres ou des surfaces traitées. |
| | EH 22760. Vis à embout laiton EH 22760. Vis avec bille de positionnement |
| | |
| Ecrous en T | Comme raccord sur platine de machine. |
| | EH 23010. Ecrous en T, DIN 508 EH 23010. Ecrous en T, DIN 508, avec système anti-dérapage EH 23020. Ecrous en T, longs EH 23020. Ecrous en T, rhombus |
| | |
| Vis de serrage | Utilisable comme vis de fixation. |
| | EH 23030. Boulons en T, DIN 787 EH 23040. Goujons filetés pour écrous en T , DIN 6379 EH 23040. Goujons filetés avec b₁ long, pour écrous en T , DIN 6379 EH 23040. Goujons filetés à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T |
| | |
| Rondelles convexes / concaves | Élément de raccord et de nivellement pour la compensation des angles différents. |
| | EH 23050. Rondelles convexes / concaves, DIN 6319 EH 23050. Rondelles à portée sphérique compactes similaires à la norme DIN 6319 |
| | |
| Rondelles | Rondelles et modèle meulé précisément pour augmenter la hauteur de serrage et d’appui. |
| | EH 23060. Rondelles DIN 6340 traitées EH 23060. Rondelles exécution de précision EH 23061. Rondelles EH 1007. Rondelles EH 1107. Rondelles EH 1108. Rondelles EH 1617. Rondelles |
| | |
| Écrous de serrage | Écrous hexagonaux spéciaux, par exemple à embase ou à rondelle concave. |
| | EH 23070. Ecrous six pans DIN 6330 (hauteur 1,5 d) EH 23080. Ecrous six pans à embase DIN 6331 (hauteur 1,5 d) EH 23080. Ecrous six pans avec rondelle concave EH 23090. Ecrous rallonge (hauteur 3 d) |
| | |
| Brides | Différents modèles et tailles pour le serrage de pièces. |
| | EH 23140. Brides DIN 6314 plates EH 23150. Brides DIN 6315 B à fourche EH 23160. Brides DIN 6316 coudées EH 23160. Brides étagés EH 23170. Brides à nez, fermées EH 23180. Brides à bille tronquée, similaire à DIN 6314 EH 23180. Brides à nez EH 23190. Brides avec plaque de protection, similaire à la norme DIN 6314 EH 23190. Brides avec plaque de protection interchangeable EH 23200. Vérins d'appui pour brides |
| | |
| Brides crocodiles | Brides avec deux faces de serrage et réglage continu de la hauteur de serrage. |
| | EH 23185. Brides crocodiles, avec appui réglable EH 23185. Brides crocodiles, avec appui réglable, avec boulon en T EH 23185. Brides crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté EH 23185. Brides crocodiles, avec contrepartie réglable, avec goujon fileté, à six pans creux EH 23185. Extension d'appui pour brides crocodiles, avec appui réglable |
| | |
| Brides équipées réglables | Brides avec appui intégré et broche filetée ainsi que différents adaptateurs. |
| | EH 23700. Brides équipées réglables EH 23700. Brides droites courtes EH 23700. Brides droites longues EH 23700. Eléments intermédiaires EH 23700. Eléments intermédiaires avec appui EH 23700. Eléments de base EH 23700. Eléments de base pivotants EH 23700. Eléments de base version basse EH 23700. Eléments de base orientables |
| | |
| Crampons plaqueurs | Éléments de serrage horizontaux plaqueurs. |
| | EH 23210. Crampons plaqueurs à levier excentrique EH 23210. Crampons plaqueurs sans levier EH 23210. Crampons plaqueurs sans levier, avec appui intégré EH 23210. Tasseaux de retenuepour crampons plaqueurs EH 23211. Mors mobile |
| | |
| Eléments de mise en référence | Éléments pour le positionnement simple et sûr de pièces sur les butées et les appuis avant le serrage. |
| | EH 23230. Eléments de mise en référence avec embout anti-rotation EH 23230. Brides de positionnement |
| | |
| Étaux de bridage | Étau compact massif à force de serrage horizontale avec un entraînement mécanique à vis robuste. |
| | EH 23231. Étaux de bridage EH 23231. Mors interchangeables pour étaux EH 23231. Mors interchangeablespour étaux, avec fonction plaquage EH 1137. Étaux de bridage mors mobile EH 1137. Étaux de bridage mors fixe EH 1138. Étaux de bridage mors de remplacement, doux EH 1138. Étaux de bridage mors de remplacement, striés/lisses |
| | |
| Mors de serrage à coin | Élément de serrage double face à faible encombrement et force de serrage élevée. |
| | EH 23250. Mors de serrage à coin EH 23251. Mors de serrage doubles EH 23251. Mors de serrage doubles mors usinables |
| | |
| Plaqueurs / Griffes de serrage | Élément de serrage pour espaces bas avec force de pinçage élevée. |
| | EH 23290. Plaqueurs Pitbull® EH 23290. Griffes de serrage |
| | |
| Appuis antivibratoires | Pour presser ou appuyer des points de serrage surdéterminés. |
| | EH 23220. Appuis antivibratoires |
| | |
| Vérins d'appui | Pour presser ou appuyer des points de serrage surdéterminés. |
| | EH 23220. Vérins d'appui |
| | |
| Brides flottantes | Pour presser ou appuyer des points de serrage surdéterminés. Différents modèles avec serrage et blocage séparés ou combinés. |
| | EH 23320. Brides flottantes, version compacte, avec bridage et blocage de l'appui combinés M12 EH 23320. Brides flottantes, version compacte à hauteur réduite, avec bridage et blocage de l'appui séparés M 12 EH 23320. Brides flottantes, avec bridage et blocage de l'appui combinés, M12 EH 23320. Brides flottantes, avec bridage et blocage de l'appui séparés, M12 EH 23320. Mâchoires de serrage standard pour bride flottante M12 EH 23320. Mâchoires de serrage pour bride flottante M12 EH 23320. Brides flottantes, avec bridage et blocage de l'appui combinés, M16 EH 23320. Mâchoires de serrage pour bride flottante M16 |
| | |
| Vis de serrage à excentrique | Élément de serrage pour le serrage et le pinçage rapides de pièces à l’aide d’un excentrique. |
| | EH 23260. Eléments de serrage "actima" EH 23270. Vis de serrage à excentrique, hexagonales EH 23270. Vis de serrage à excentrique EH 23271. Vis de serrage à excentrique EH 23380. Leviers à excentrique double avec axe d'articulation EH 23390. Leviers à excentrique avec axe d'articulation EH 23390. Excentriques de serrage rapide avec taraudage EH 23390. Excentriques de serrage rapide avec filetage EH 23400. Axes d'articulation EH 23410. Excentriques de serrage EH 23410. Excentriques de serrage à alésage de positionnement |
| | |
| Vérins de bridage | Élément de serrage mécanique universel pour le remplacement et le serrage rapides et confortables de pièces à l’aide d’une tête de bridage inclinable manuellement. |
| | EH 23310. Vérins de bridage taille 25 EH 23310. Vérins de bridage taille 40 EH 23310. Vérins de bridage, version basse, size 44 EH 23310. Vérins de bridage taille 60 EH 23310. Vérins de bridage taille 82,5 EH 23310. Vérins de bridage coulissants, taille 40 EH 23310. Bagues-butées EH 23370. Têtes de bridage |
| | |
| Rallonges de vérin | Adaptateur universel pour augmenter la hauteur de serrage/d’appui (hauteur meulée) - convient aussi aux vérins. |
| | EH 23310. Rallonges de vérin |
| | |
| Sauterelles | Sauterelle pour maintenir et serrer des pièces. |
| | EH 23330. Sauterelles verticale avec embase horizontale EH 23330. Sauterelles horizontale avec embase horizontale EH 23330. Sauterelles à tige de pression / traction avec équerre de fixation EH 23330. Sauterelles à tige de pression / traction avec filetage de fixation EH 23330. Sauterelles à crochet avec embase horizontale |
| | |
| Brides compactes | Unité de serrage universelle. Possibilité d’augmenter la hauteur de serrage à l’aide d’un adaptateur. |
| | EH 23690. Brides compactes EH 23690. Adaptateurs de hauteur pour brides compactes |
| | |
| Éléments de serrage | Divers éléments de serrage pour centrer et serrer des pièces avec des trous de fixation. |
| | EH 23340. Éléments de serrage et centrage avec segments EH 23340. Éléments de serrage et centrage avec billes de serrage EH 23340. Éléments de serrage et centrage avec segments de serrage, actionnement par le bas EH 23340. Éléments de serrage et centrage avec billes de serrage, actionnement par le bas EH 23340. Mandrins de serrage et centrage EH 23340. Mandrins de serrage et centrage avec serrage latéral |
| | |
| Tasseaux de bridage | Tasseau pour le montage de points d’appui, d’éléments de serrage ou de pièces similaires. |
| | EH 1013. Tasseaux de bridage EH 1113. Tasseaux de bridage EH 1513. Tasseaux de bridage EH 1613. Tasseaux de bridage |
| | |
| Tasseaux | Tasseau pour le montage de points d’appui, d’éléments de serrage ou de pièces similaires. |
| | EH 1114. Tasseaux EH 1047. Tasseaux EH 1147. Tasseaux EH 1550. Tasseaux EH 1650. Tasseaux |
| | |
| Plaques d'appui | Plaque pour le montage de points d’appui, d’éléments de serrage ou de pièces similaires. |
| | EH 23210. Plaques d'appui EH 1047. Plaques d'appui EH 1147. Plaques d'appui EH 1547. Plaques d'appui EH 1647. Plaques d'appui |
| | |
| Butées | Utilisation comme butée en combinaison avec une tige filetée ou un boulon d’appui. |
| | EH 23281. Butées EH 1014. Butées EH 1114. Butées EH 1614. Butées |
| | |
| Broches de serrage et positionnement | Système de changement rapide pour fixer/positionner/remplacer rapidement les plaques et dispositifs. |
| | EH 23111. Broches de serrage et positionnement EH 23111. Poignées pour broches de positionnement EH 23111. Douilles pour broches de positionnement EH 23111. Douilles de fixation pour broches de positionnement, à emmencher EH 23111. Douilles de fixation pour broches de positionnement, à visser |