Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 70 résultats
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
5 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 5 mm
d: M4
a: 4,6 mm
e: 9 mm
h: 6,5 mm
k: 3 mm
Pour rainures en T DIN 650: 5 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 7 kN
Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
6 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 6 mm
d: M5
a: 5,6 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Pour rainures en T DIN 650: 6 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 11,4 kN
Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
8 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Pour rainures en T DIN 650: 8 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 16 kN
Poids: 8,3 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
10 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 10 mm
d: M6
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Pour rainures en T DIN 650: 10 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 16 kN
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
10 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Pour rainures en T DIN 650: 10 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 29 kN
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
12 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 12 mm
d: M8
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Pour rainures en T DIN 650: 12 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 29 kN
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
12 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Pour rainures en T DIN 650: 12 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 46 kN
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
14 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 14 mm
d: M10
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Pour rainures en T DIN 650: 14 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 46 kN
Poids: 38 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
14 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Pour rainures en T DIN 650: 14 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 67 kN
Poids: 34 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
16 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 16 mm
d: M12
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Pour rainures en T DIN 650: 16 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 67 kN
Poids: 55 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
16 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Pour rainures en T DIN 650: 16 mm
Poids: 49 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
18 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 18 mm
d: M14
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Pour rainures en T DIN 650: 18 mm
Poids: 74 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
18 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Pour rainures en T DIN 650: 18 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 128 kN
Poids: 68 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
20 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 20 mm
d: M16
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Pour rainures en T DIN 650: 20 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 128 kN
Poids: 116 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
20 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Pour rainures en T DIN 650: 20 mm
Poids: 107 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
22 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 22 mm
d: M18
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Pour rainures en T DIN 650: 22 mm
Poids: 162 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
22 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Pour rainures en T DIN 650: 22 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 196 kN
Poids: 149 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
24 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 24 mm
d: M20
a: 23,6 mm
e: 40 mm
h: 32 mm
k: 16 mm
Pour rainures en T DIN 650: 24 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 196 kN
Poids: 236 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
24 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 24 mm
d: M22
a: 23,6 mm
e: 40 mm
h: 32 mm
k: 16 mm
Pour rainures en T DIN 650: 24 mm
Poids: 221 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
28 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Pour rainures en T DIN 650: 28 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 282 kN
Poids: 317 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
36 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Pour rainures en T DIN 650: 36 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 448 kN
Poids: 585 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
42 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 42 mm
d: M36
a: 41,5 mm
e: 65 mm
h: 52 mm
k: 26 mm
Pour rainures en T DIN 650: 42 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 653 kN
Poids: 1000 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
48 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 48 mm
d: M42
a: 47,5 mm
e: 75 mm
h: 60 mm
k: 30 mm
Pour rainures en T DIN 650: 48 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 653 kN
Poids: 1500 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, qualité 8
Dimension de la rainure en T [mm]:
54 mm
Autres détails
acier traité
Dimension de la rainure en T: 54 mm
d: M48
a: 53,4 mm
e: 85 mm
h: 70 mm
k: 34 mm
Pour rainures en T DIN 650: 54 mm
Test de force selon DIN 508 F min.: 653 kN
Poids: 2264 g
vers la vue d'article
Matières
acier traité, qualité 8
acier traité, qualité 10, bruni
inox 1.4301
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Assemblage
La charge totale de l'écrou en T suppose que le vissage se fasse sur la totalité de la longueur filetée de l'écrou.
Fiche technique EH 23010. Écrous en T – DIN 508
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.