Maillets SU­PER­CRAFT
 IM0013200 Foto Banner

Maillets SU­PER­CRAFT

Maillets SUPERCRAFT

Sans rebond : le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d’acier. Ainsi, le marteau ne rebondit pas quand il frappe une pièce. Toute la force de frappe est transmise à la pièce. Les marteaux sans rebond permettent ainsi un travail sans effort, qui ménage les articulations.

Les embouts en nylon spécial extrudé, interchangeables et résistants à l'usure, préservent la pièce et réduisent le bruit lors du travail de pièces métalliques. Ils sont aussi parfaits pour frapper des pièces à arêtes vives.

Les maillets SUPERCRAFT sans rebond sont surtout utilisés pour les travaux de montage et de réparation dans l’automobile, les travaux de dressage, le travail de la tôle et les travaux de montage universels dans le travail des métaux.

Les maillets SUPERCRAFT sans rebond sont disponibles avec 3 modèles de manche différents :

  • avec manche en hickory
  • avec manche en acier et poignée en caoutchouc
  • Avec manche à 3 composants ergonomique antidérapant (renforcé à la fibre de verre)

Tous les marteaux SUPERCRAFT sont contrôlés par la VPA de Remscheid et portent la marque « GS ».