Les broches à billes conformes aux normes aéronautiques (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) sont des broches autobloquantes à simple effet. Les billes se débloquent sans outil à l’aide d’un bouton. Les broches à billes sont aussi appelées boulons de sécurité, ball lock pins, quick release pins ou pip pins. Elles servent notamment à fixer, arrêter, connecter, ajuster ou changer rapidement différentes positions. Les broches à billes sont utilisées dans l’assistance au sol (GSE) ou dans la maintenance, réparation et révision (MRO). Les broches à billes s’utilisent par exemple comme gear pin ou steering bypass pin dans le pushback.
Les broches à billes sont extrêmement résistantes au cisaillement et à la corrosion, et sont donc protégées de façon optimale contre l’usure.
Toutes les broches à billes sont contrôlées selon la norme NAS 1332.
Notre vaste gamme (Ø 3/16" á 3/4") comprend différents modèles sur stock :
D’autres diamètres et longueurs non disponibles en stock peuvent être produits rapidement à la demande du client.
Toutes les broches à billes sont modélisées et disponibles en téléchargement dans différents formats.
Des versions à double effet (double acting) et des modèles spéciaux pour certaines applications peuvent être conçus et fabriqués sur demande.
Accessoires proposés :
Outre la gamme impériale conforme aux normes aéronautiques (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343), des modèles métriques sont également disponibles.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels