Les HALDER PINS apportent exactement les solutions dont vous avez besoin. Et des tas de possibilités auxquelles vous n'avez pas encore pensé.
Les HALDER PINS sont extrêmement résistantes et extrêmement durables. Tellement fiables que même l'industrie aéronautique leur fait confiance. Tous nos produits sont fabriqués et certifiés en Allemagne. Qualité premium de série.
Une poignée confortable, un nouveau modèle ou une matière innovante. Nous nous demandons tous les jours comment améliorer encore les HALDER PINS. D'accord, parfois nous nous réveillons même la nuit avec une idée intéressante.
Les HALDER PINS ne sont pas seulement le turbo des liaisons entre éléments, nous les livrons également à grande vitesse. Toute commande passée avant 16 heures quitte notre entrepôt encore le même jour. Et elle arrive chez vous à la date promise dans 99% des cas.
Chaleur, acide, sel : résoudre des problèmes est notre travail et notre passion. Lorsque des standards ne suffisent pas, nous pensons volontiers au-delà du contenu de notre catalogue. L'objectif étant la broche parfaite pour vous.
Pourquoi n'importe quelle broche quand ce peut être une HALDER ?
Dans de nombreux secteurs, les HALDER PINS sont indispensables. Et tous les jours elles gagnent de nouveaux fans grâce à des avantages indéniables. Pour tous ceux à l'imagination sans limites.
THINK UNLIMITED.
variantes de HALDER PINS pour vos idées. Est-il possible d'être plus précis ? Bien sûr, il y en a exactement 2 433. Dont 90% sont livrables immédiatement.
taux de réclamation. Vous avez bien vu – pour mille, pas pour cent. Pour le dire autrement : des clients heureux.
voilà le temps que vous fait économiser la toute nouvelle broche de levage pour trous taraudés Halder à chaque changement. Qui a encore besoin de vis à anneau ?
c'est la température supportée par les HALDER PIN en titane. Impressionnante fiabilité, même par forte chaleur.
c'est-ce que supporte notre plus forte broche de levage à bille. Vous ne penseriez pas cela du champion sans prétention.
jours ouvrables – voilà la durée de fabrication d'une HALDER PINS aux dimensions spéciales qui ne figurent pas au catalogue.
Connecter et déconnecter. En un éclair. Sans aucun outil. Pour débrancher, remplacer, fixer, positionner, changer, sécuriser, bloquer, verrouiller et déplacer.
Appuyer sur le bouton. Insérer la broche. Relâcher le bouton. C'est verrouillé. Il n'y a pas plus rapide pour relier deux éléments entre eux. 1 système, 20 versions standard, un nombre infini d'applications. La broche polyvalente pour des secteurs variés. Pour toutes les liaisons qui doivent être dégagées souvent et rapidement.
Elle fait tout ce que fait une broche de levage à bille, mais en plus astucieux. Car elle apporte le filet adapté. Vous économisez ainsi la douille de fixation supplémentaire servant d'adaptateur entre le taraudage et la broche. Cela rend le montage encore plus rapide et réellement facile. Au fait, c'est une nouveauté mondiale qui n'existe que chez Halder.
La solution intelligente pour les trous borgnes courts. Le clou : La broche à billes pour trous borgnes n'a pas besoin de douille de fixation. Parfait lorsque les trous traversants ne sont pas souhaités ou pas réalisables. Fixation et relâchement en appuyant sur le bouton. Autant de fois que vous voulez.
Si un composant doit être remplacé fréquemment, le vissage et le dévissage des vis prennent beaucoup de temps.
La solution : Broches à segments filetés desserre et assemble les assemblages vissés en quelques secondes - sans aucun outil supplémentaire. Actionner le bouton-poussoir. Insérer le broche. Effectuer un demi-tour. Dévisser le bouton-poussoir. C'est terminé !
Les HALDER PINS ne connaissent pas de problèmes, uniquement des solutions et des visions.
Les HALDER PINS sont extrêmement résistantes et durent éternellement. Même en version standard. Pour les secteurs aux exigences spéciales nous fabriquons cependant aussi des broches à billes très spéciales. Particulièrement légères, particulièrement résistantes à la corrosion ou particulièrement certifiées. Ou tout à la fois.
Nous racontons, montrons et conseillons
par mail, par téléphone ou en personne. Chez vous ou chez nous.
CONTACT
Halder France SAS
67, Avenue des Tilleuls
94320 Thiais
France
Tel: +33 1 80 45 00 55
Fax: +33 1 80 45 00 58