Écrous six pans DIN 6330 (hauteur 1,5 d)

EH 23070.

La portée sphérique correspond à celle de la rondelle concave DIN 6319 (EH 23050.).

Cet ensemble permet une compensation entre les faces de bridage irrégulières / non parallèles.

Votre sélection a donné lieu à 17 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23070.0006
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M6
  • d2: 7 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • r: 9 mm
  • s: 10 mm
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
23070.0008
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
23070.0010
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23070.0012
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Numéro d’article:
23070.0014 1)
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M14
  • d2: 16 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • r: 20 mm
  • s: 21 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
23070.0016
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
23070.0018 1)
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M18
  • d2: 20 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • r: 24,5 mm
  • s: 27 mm
  • Poids: 82 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23070.0020
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
23070.0022 1)
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M22
  • d2: 24 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • r: 29 mm
  • s: 34 mm
  • Poids: 162 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
23070.0024
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M24
  • d2: 26 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • r: 32 mm
  • s: 36 mm
  • Poids: 192 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
Numéro d’article:
23070.0030
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M30
  • d2: 32 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • r: 41 mm
  • s: 46 mm
  • Poids: 396 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
acier traité, qualité 10, phosphaté
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
23070.0036
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, acier traité
  • d1: M36
  • d2: 38 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • r: 50 mm
  • s: 55 mm
  • Poids: 684 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
23070.0108 2)
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, inox
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
23070.0110 2)
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, inox
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 17 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
23070.0112 2)
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, inox
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 19 mm
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
23070.0116 2)
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, inox
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Écrous six pans
Ver­sion:
avec un coté à portée sphérique, forme B
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23070.0120 2)
CAO
Documents
Écrous six pans
  • avec un coté à portée sphérique, forme B, inox
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Écrous six pans

Matières

  • acier traité, qualité 10, phosphaté
  • inox 1.4305

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23070. Écrous six pans – DIN 6330 (hauteur 1,5 d)
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.