Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Choix de 6 embouts de différentes duretés de diamètres 30 mm à 60 mm.
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela réduit les coûts tout en épargnant les ressources.