Bou­lons en T DIN 787

EH 23030.

Les boulons en T montés avec l'écrou DIN 6330 (EH 23070.) et la rondelle DIN 6340 (EH 23060.) constituent un ensemble complet de serrage

Ces vis pour rainures en T se distinguent par leur filet roulé.

Votre sélection a donné lieu à 66 résultats

Ver­sion
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
23030.0061
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
23030.0062
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
23030.0063
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23030.0081
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23030.0082
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23030.0083
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23030.0101
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23030.0102
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23030.0103
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23030.0121
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23030.0125 1)
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23030.0122
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23030.0123
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23030.0126
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
23030.0124
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Poids: 164 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23030.0141
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23030.0145 1)
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23030.0142
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 97 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23030.0143
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23030.0146
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 170 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23030.0144
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 182 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 8.8
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
23030.0150 1)
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 8.8
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 8.8
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
23030.0152 1)
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 8.8
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Boulons en T
Ver­sion:
qualité 8.8
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Numéro d’article:
23030.0154 1)
CAO
Documents
Boulons en T
  • qualité 8.8
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Boulons en T

Matières

  • acier traité, noir, forgé, rainure en T fraisée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23030. Boulons en T – DIN 787
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.