Le choix est simple : s’enquiquiner avec un maillet en caoutchouc bon marché qu’il faut sans arrêt renouveler, ou adopter de suite le maillet SIMPLEX. Une fois qu’on l’a essayé, impossible de s’en passer : plus de dérapage du maillet, des coups francs et précis, une poignée ergonomique qui tient bien en main, et des économies grâce aux composants à ajouter ultérieurement. L’embout en caoutchouc chargé noir de haute qualité est extrêmement résistant à l’usure, et l’embout en superplastique blanc offre une force de frappe encore plus importante. Nos meilleures ventes sont les diamètres 60mm et 80mm, mais ceux qui ont ou ont besoin de moins de force opteront pour le 50mm. Et pour pouvoir saisir le maillet plus rapidement et plus facilement, Halder propose la version Ø60mm avec un pied intégré !