Vis mo­le­tées tête plate DIN 653

EH 24770.

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Les vis moletées sont fabriquées d'une seule pièce. Le filetage est fabriqué jusqu'à la tête et avec une sortie sans dégagement à l'extrémité du filetage (désignation DIN A). Les vis ne peuvent donc pas être vissées jusqu'à la tête

Votre sélection a donné lieu à 88 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24770.0072
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24770.0073
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24770.0074
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24770.0077
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 2,7 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24770.0079
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24770.0092
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24770.0093
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24770.0094
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24770.0096
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24770.0098
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24770.0100
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 7,1 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24770.0112
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24770.0113
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24770.0115
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24770.0117
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24770.0119
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24770.0121
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24770.0132
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24770.0134
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24770.0136
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24770.0138
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24770.0140
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24770.0142
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24770.0152
CAO
Documents
Vis moletées tête plate
  • acier
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Vis moletées tête plate

Matières

  • acier, bruni, qualité 5.8
  • Acier électro-galvanisé, qualité 5.8
  • inox 1.4305, mat

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24770. Vis moletées tête plate – DIN 653
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.