Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 72 résultats
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 7 mm
Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
Poids: 58 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
Poids: 81 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille pleine – croquis 1, acier à outil
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 18 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 18 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 18 mm
Poids: 118 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Autres détails
bille pleine – croquis 1, inox
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Autres détails
bille pleine – croquis 1, inox
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 4 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Autres détails
bille pleine – croquis 1, inox
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 7 mm
Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Autres détails
bille pleine – croquis 1, inox
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Autres détails
bille pleine – croquis 1, inox
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Autres détails
bille pleine – croquis 1, inox
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Autres détails
bille pleine – croquis 1, inox
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
Poids: 58 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille dégagée – croquis 2, acier à outil
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,7 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille dégagée – croquis 2, acier à outil
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 2 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille dégagée – croquis 2, acier à outil
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 7 mm
Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille dégagée – croquis 2, acier à outil
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
Poids: 8 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille dégagée – croquis 2, acier à outil
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,76 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 10 mm
Poids: 16 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille dégagée – croquis 2, acier à outil
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille dégagée – croquis 2, acier à outil
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 14 mm
Poids: 46 g
vers la vue d'article
Matières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Autres détails
bille dégagée – croquis 2, acier à outil
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
b: 5 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 16 mm
Poids: 63 g
vers la vue d'article
Matières
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
inox 1.4305, rectifié, trempé en surface
Fiche technique EH 22630. Cimblots de positionnement – avec bille
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.