22630.0408 - Cimblots de positionnement
avec bille

La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.

Cet article 22630.0408 - Cimblots de positionnement avec bille / bille dégagée (d1 g6: 8 mm, d2 n6: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Cim­blots de po­si­tion­ne­ment avec bille (EH 22630.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
bille dégagée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0408
Documents
Cimblots de positionnement
  • bille dégagée – croquis 2, acier à outil
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 3,2 g
Cimblots de positionnement

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22630.0408
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.