Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 30 résultats
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 18 mm
e: 9,2 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Couple de serrage max.: 7 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 24 mm
e: 11,5 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Couple de serrage max.: 15 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 30 mm
e: 13,8 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Couple de serrage max.: 20 Nm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Couple de serrage max.: 7 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Couple de serrage max.: 15 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 21 mm
e: 13,8 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Couple de serrage max.: 20 Nm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 32,5 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 7 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 7 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 9,5 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Couple de serrage max.: 7 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 9,8 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 10,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Couple de serrage max.: 15 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
avec bouton, avec blocage – croquis 3, acier
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 21 mm
e: 13,8 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 13,5 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Couple de serrage max.: 20 Nm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
e: 6,9 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 18 mm
e: 9,2 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Couple de serrage max.: 7 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 24 mm
e: 11,5 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Couple de serrage max.: 15 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05: 8 mm
d2 : M12
d3 : 30 mm
e: 13,8 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
l5 : 20,5 mm
s min.: 8 mm
SW: 12 mm
Couple de serrage max.: 20 Nm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
d1 -0,05: 3 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30 mm
l2 min.: 3,5 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 3,5 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
d1 -0,05: 4 mm
d2 : M6
d3 : 12 mm
e: 6,9 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
l3 : 12 mm
l4 : 4,5 mm
l5 : 10 mm
s min.: 4 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 2 Nm
Pression1) F1 : ~ 3 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
d1 -0,05: 5 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
e: 9,2 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
l5 : 13,5 mm
s min.: 5 mm
SW: 8 mm
Couple de serrage max.: 7 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
avec bouton, sans blocage – croquis 2, inox
d1 -0,05: 6 mm
d2 : M10
d3 : 18 mm
e: 11,5 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
l5 : 17 mm
s min.: 6 mm
SW: 10 mm
Couple de serrage max.: 15 Nm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier, zingué par galvanisation
inox 1.4305
Embout
Anneau de traction
Bouton
thermoplastique PA 6, noir, mat
Notes
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Bouton non démontable.
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M6 mm
Numéro d’article:
22120.0704
acier
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Poids: 1,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M8 mm
Numéro d’article:
22120.0705
acier
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Poids: 2,8 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M10 mm
Numéro d’article:
22120.0706
acier
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M12 mm
Numéro d’article:
22120.0708
acier
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M6 mm
Numéro d’article:
22120.0714
inox
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Poids: 1,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M8 mm
Numéro d’article:
22120.0715
inox
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Poids: 2,8 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M10 mm
Numéro d’article:
22120.0716
inox
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M12 mm
Numéro d’article:
22120.0718
inox
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,6 g
Fonctionnement
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – version simple
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.