22120.0743 - Doigts d'indexage
version simple

S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire.

Version simple, faible encombrement.

Cet article 22120.0743 - Doigts d'indexage version simple / avec bouton, sans blocage (d1 -0,05: 3 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage version simple (EH 22120.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.0743
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2, acier
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,6 g
Doigts d'indexage
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2: M6 mm
Numéro d’article:
22120.0704
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Poids: 1,3 g

Matières

Corps

  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • inox 1.4305

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Bouton non démontable.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22120.0743
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.