Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 27 résultats
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, inox
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Poids: 82 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, inox
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Poids: 141 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, inox
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Poids: 255 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, inox
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Poids: 83 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, inox
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Poids: 142 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, inox
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Poids: 257 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur et en hauteur
Autres détails
ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, inox
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Poids: 79 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur et en hauteur
Autres détails
ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, inox
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Poids: 138 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur et en hauteur
Autres détails
ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, inox
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Poids: 260 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, zamac, argenté
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Poids: 82 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, zamac, argenté
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Poids: 141 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, zamac, argenté
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Poids: 255 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, zamac, argenté
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Poids: 83 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, zamac, argenté
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Poids: 142 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, zamac, argenté
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Poids: 257 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur et en hauteur
Autres détails
ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, zamac, argenté
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Poids: 79 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur et en hauteur
Autres détails
ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, zamac, argenté
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Poids: 138 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur et en hauteur
Autres détails
ajustable en largeur et en hauteur – croquis 1, zamac, argenté
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Poids: 260 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, zamac, noir
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Poids: 82 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, zamac, noir
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Poids: 141 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en largeur
Autres détails
ajustable en largeur – croquis 3, zamac, noir
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Poids: 255 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, zamac, noir
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Poids: 83 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, zamac, noir
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Poids: 142 g
vers la vue d'article
Version:
ajustable en hauteur
Autres détails
ajustable en hauteur – croquis 2, zamac, noir
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Poids: 257 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
inox 1.4408, sablé mat
zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
Axe
Fiche technique EH 25161. Charnières – ajustable
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.