Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 16 résultats
Matières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de retenue [kN]:
5 kN
Autres détails
acier traité
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9,5 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Force de retenue: 5 kN
Poids: 116 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de retenue [kN]:
5 kN
Autres détails
acier traité
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9,5 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Force de retenue: 5 kN
Poids: 125 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de retenue [kN]:
6 kN
Autres détails
acier traité
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 10 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Force de retenue: 6 kN
Poids: 178 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de retenue [kN]:
6 kN
Autres détails
acier traité
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 10 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Force de retenue: 6 kN
Poids: 191 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de retenue [kN]:
8 kN
Autres détails
acier traité
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Force de retenue: 8 kN
Poids: 270 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de retenue [kN]:
8 kN
Autres détails
acier traité
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Force de retenue: 8 kN
Poids: 287 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de retenue [kN]:
10 kN
Autres détails
acier traité
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Force de retenue: 10 kN
Poids: 390 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, bruni
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de retenue [kN]:
10 kN
Autres détails
acier traité
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Force de retenue: 10 kN
Poids: 416 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de retenue [kN]:
5 kN
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9,5 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Force de retenue: 5 kN
Poids: 116 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de retenue [kN]:
5 kN
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 18,7 mm
d3 : 32 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 9,5 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
SW1 : 30 mm
SW2 : 6 mm
Force de retenue: 5 kN
Poids: 125 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de retenue [kN]:
6 kN
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 10 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Force de retenue: 6 kN
Poids: 178 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de retenue [kN]:
6 kN
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 20 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 23,6 mm
d3 : 40 mm
d4 : M4
l2 ±1: 13,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 10 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
SW1 : 38 mm
SW2 : 6 mm
Force de retenue: 6 kN
Poids: 191 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de retenue [kN]:
8 kN
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Force de retenue: 8 kN
Poids: 270 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de retenue [kN]:
8 kN
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 25 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 29 mm
d3 : 45 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
SW1 : 43 mm
SW2 : 10 mm
Force de retenue: 8 kN
Poids: 287 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
20 mm
Force de retenue [kN]:
10 kN
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 20 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Force de retenue: 10 kN
Poids: 390 g
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
Pour plateaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de retenue [kN]:
10 kN
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 30 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 34,6 mm
d3 : 55 mm
d4 : M4
l2 ±1: 18,6 mm
l3 : 10 mm
s max.: 11 mm
Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
SW1 : 53 mm
SW2 : 10 mm
Force de retenue: 10 kN
Poids: 416 g
vers la vue d'article
Matières
acier traité, bruni
inox 1.4542, trempé par précipitation
Fonctionnement
Ce système s'utilise en serrant la vis de la broche de positionnement dans la douille. La vis de serrage peut être actionnée à la main avec le modèle à poignée ergonomique (réf. art. 23111.0900/.0902) ou à l'aide d'une clé Allen.
Fiche technique EH 23111. Broches de serrage et positionnement
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Douilles correspondantes disponibles.
Autres produits
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.