1606.600 - Equerres de bridage

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nombre de ran­gées de trous
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de ran­gées de trous:
12 x 12
Numéro d’article:
1606.600
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 12 x 12
  • Poids: 440 kg
Equerres de bridage

Matières

  • fonte grise GG

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1606.600
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.