25020.0066 - Poussoirs de détection
avec axe de détection, anti-rotation

Poussoir avec détection de position protégé contre la rotation. Convient pour de multiples applications, par exemple comme le contrôle d'un axe dans les outils avec régulation de position. Selon la version choisie, la pointe est ronde ou pointue ou muni d'un fil de connexion pour une utilisation polyvalente. Un élément de commutation peut être monté, qui est fixé contre la rotation et adapté à tous les capteurs utilisés couramment.

Cet article 25020.0066 - Poussoirs de détection avec axe de détection, anti-rotation / embout pointu (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs de dé­tec­tion avec axe de détection, anti-rotation (EH 25020.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
s [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
embout pointu
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Numéro d’article:
25020.0066
Documents
Poussoirs de détection
  • embout pointu – croquis 2
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 min.: 16 mm
  • SW: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 7,5 N
  • Pression1) F2: ~ 13,8 N
  • Poids: 87 g
Poussoirs de détection

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Écrou

  • acier, noir (ISO 4035)

Axe de détection

  • acier, nitruré, noir

Ressort

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25020.0066
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs de détection
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.