Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Autres détails
embout rond – croquis 1
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
R: 1,75 mm
SW: 3 mm
Pression1) F1 : ~ 4,1 N
Pression1) F2 : ~ 7,6 N
Poids: 22 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Autres détails
embout rond – croquis 1
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
R: 2,3 mm
SW: 4 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 9 N
Poids: 35 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Autres détails
embout rond – croquis 1
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
R: 2,9 mm
SW: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5,1 N
Pression1) F2 : ~ 11 N
Poids: 51 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Autres détails
embout rond – croquis 1
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
R: 3,5 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 7,5 N
Pression1) F2 : ~ 13,8 N
Poids: 102 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Autres détails
embout pointu – croquis 2
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
SW: 3 mm
Pression1) F1 : ~ 4,1 N
Pression1) F2 : ~ 7,6 N
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Autres détails
embout pointu – croquis 2
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
SW: 4 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 9 N
Poids: 29 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Autres détails
embout pointu – croquis 2
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
SW: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5,1 N
Pression1) F2 : ~ 11 N
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Autres détails
embout pointu – croquis 2
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 7,5 N
Pression1) F2 : ~ 13,8 N
Poids: 87 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Autres détails
embout fileté – croquis 3
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
d3 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
l4 : 4 mm
SW: 3 mm
Pression1) F1 : ~ 4,1 N
Pression1) F2 : ~ 7,6 N
Poids: 29 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Autres détails
embout fileté – croquis 3
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
d3 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
l4 : 5 mm
SW: 4 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 9 N
Poids: 36 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Autres détails
embout fileté – croquis 3
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
d3 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
l4 : 6 mm
SW: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5,1 N
Pression1) F2 : ~ 11 N
Poids: 54 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Autres détails
embout fileté – croquis 3
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
d3 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
l4 : 7 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 7,5 N
Pression1) F2 : ~ 13,8 N
Poids: 102 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier de décolletage, bruni
Écrou
Axe de détection
Ressort
Fiche technique EH 25020. Poussoirs de détection – avec axe de détection, anti-rotation
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.