Tam­pons butée ca­ou­tchouc coniques

EH 25150.

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 40 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0852
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 155 N/mm
  • Charge admissible max.: 1620 N
  • Course: ~ 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1019
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 28 N/mm
  • Charge admissible max.: 110 N
  • Course: ~ 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1020
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 28 N/mm
  • Charge admissible max.: 110 N
  • Course: ~ 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1021
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 28 N/mm
  • Charge admissible max.: 110 N
  • Course: ~ 4 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,7 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1025
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 82 N/mm
  • Charge admissible max.: 430 N
  • Course: ~ 5,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1026
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 82 N/mm
  • Charge admissible max.: 430 N
  • Course: ~ 5,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1027
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 82 N/mm
  • Charge admissible max.: 430 N
  • Course: ~ 5,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1032
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 140 N/mm
  • Charge admissible max.: 910 N
  • Course: ~ 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1033
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 140 N/mm
  • Charge admissible max.: 910 N
  • Course: ~ 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1034
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 140 N/mm
  • Charge admissible max.: 910 N
  • Course: ~ 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1038
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 125 N/mm
  • Charge admissible max.: 1200 N
  • Course: ~ 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1039
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 125 N/mm
  • Charge admissible max.: 1200 N
  • Course: ~ 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1040
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 125 N/mm
  • Charge admissible max.: 1200 N
  • Course: ~ 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1050
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 155 N/mm
  • Charge admissible max.: 1620 N
  • Course: ~ 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 101 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1051
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 155 N/mm
  • Charge admissible max.: 1620 N
  • Course: ~ 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 104 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1052
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 155 N/mm
  • Charge admissible max.: 1620 N
  • Course: ~ 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301

Corps

  • NBR

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons butée caoutchouc – coniques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.