25150.1040 - Tampons butée caoutchouc
coniques

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Cet article 25150.1040 - Tampons butée caoutchouc coniques / avec filetage (d1: 38 mm, d2: M8, l2: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Tam­pons butée ca­ou­tchouc coniques (EH 25150.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1040
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 125 N/mm
  • Charge admissible max.: 1200 N
  • Course: ~ 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 52 g
Tampons butée caoutchouc

Matières

Rondelle d'appui

  • inox 1.4301

Corps

  • NBR

Vis

  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25150.1040
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.