Bagues d'arrêt fendu ont une utilisation universelle, p. ex. comme les capteurs fin de course sur les tiges de piston.
Bagues d'arrêt fendu en inox avec force de blocage élevée.
Cet article 25070.0035 - Bagues d'arrêt avec adaptation pour l'intégration d'un capteur / fendue (d1 H8: 35 mm) est une variante du groupe d’articles Bagues d'arrêt avec adaptation pour l'intégration d'un capteur (EH 25070.)
Vis
Bagues d'arrêt
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage