22045.0005 - Supports
pour poussoirs

Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.

The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.

Cet article 22045.0005 - Supports pour poussoirs / deux côtés (d1: M5) est une variante du groupe d’articles Supports pour poussoirs (EH 22045.)

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 [mm]:
M5
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22045.0005
Documents
Supports
  • deux côtés
  • d1: M5
  • b1: 10 mm
  • b2: 4 mm
  • h1: 3,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • k1: 20 mm
  • k2: 2 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 8 mm
  • Pour vis: M4
  • Poids: 9 g
Supports

Matières

  • inox 1.4308, moulé, sablé mat

Assemblage

Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22045.0005
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.