22040.0010 - Poussoir
corps plastique

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 22040.0010 - Poussoir corps plastique / bille en inox (d1: M10) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs corps plastique (EH 22040.)

Ver­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
bille en inox
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
22040.0010
Documents
Poussoir
  • bille en inox
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 25 N
  • Pression1) F2: ~ 45 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 2,5 g
Poussoir

Matières

Corps

  • thermoplastique (POM), bleu

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22040.0010
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.