22080.0710 - Poussoir
corps lisse, à collerette et bille, autobloquants

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Les poussoirs à bille compensent grâce au système d'auto-blocage des tolérances jusqu'a 0,2 mm. Grâce à cette conception flexible, une réduction des coûts pour l'alésage est réalisable.

Cet article 22080.0710 - Poussoir corps lisse, à collerette et bille, autobloquants / corps en thermoplastique, bille en inox (d1 +0,1: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs corps lisse, à collerette et bille, autobloquants (EH 22080.)

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22080.0710
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,9 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 10 mm
  • Poids: 3,1 g
Poussoir

Matières

Corps

  • thermoplastique POM, noir

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Assemblage

Grâce à la conception flexible du corps, un montage manuel direct et sécurisé dans un plafond est possible.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22080.0710
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.