Pous­soirs avec embout sphérique, six pans creux - INCH

EH 2B030.

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Votre sélection a donné lieu à 88 résultats

Ma­tières
Pres­sion
frein filet
d1
l [in]
Pres­sion1) F1 ~ [lb]
Pres­sion1) F2 ~ [lb]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
1/4-20
l [in]:
1 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 10,1 lb
Numéro d’article:
2B030.0172
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,119 in
  • l: 1 in
  • SW: 1/8 in
  • Course s: 0,188 in
  • Pression1) F1: ~ 3,1 lb
  • Pression1) F2: ~ 10,1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,122 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
avec frein filet
d1:
1/4-20
l [in]:
1 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 10,1 lb
Numéro d’article:
2B030.0372
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,119 in
  • l: 1 in
  • SW: 1/8 in
  • Course s: 0,188 in
  • Pression1) F1: ~ 3,1 lb
  • Pression1) F2: ~ 10,1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,131 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
1/4-28
l [in]:
1 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 10,1 lb
Numéro d’article:
2B030.0174
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 0,119 in
  • l: 1 in
  • SW: 1/8 in
  • Course s: 0,188 in
  • Pression1) F1: ~ 3,1 lb
  • Pression1) F2: ~ 10,1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,145 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
avec frein filet
d1:
1/4-28
l [in]:
1 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 10,1 lb
Numéro d’article:
2B030.0374
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 0,119 in
  • l: 1 in
  • SW: 1/8 in
  • Course s: 0,188 in
  • Pression1) F1: ~ 3,1 lb
  • Pression1) F2: ~ 10,1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,145 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
5/16-18
l [in]:
1 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 15 lb
Numéro d’article:
2B030.0176
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,135 in
  • l: 1 in
  • SW: 5/32 in
  • Course s: 0,188 in
  • Pression1) F1: ~ 3 lb
  • Pression1) F2: ~ 15 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,168 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
avec frein filet
d1:
5/16-18
l [in]:
1 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 15 lb
Numéro d’article:
2B030.0376
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,135 in
  • l: 1 in
  • SW: 5/32 in
  • Course s: 0,188 in
  • Pression1) F1: ~ 3 lb
  • Pression1) F2: ~ 15 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,212 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
3/8-16
l [in]:
1 1/8 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 12,7 lb
Numéro d’article:
2B030.0178
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,186 in
  • l: 1 1/8 in
  • SW: 3/16 in
  • Course s: 0,188 in
  • Pression1) F1: ~ 5,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 12,7 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,339 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
avec frein filet
d1:
3/8-16
l [in]:
1 1/8 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 12,7 lb
Numéro d’article:
2B030.0378
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,186 in
  • l: 1 1/8 in
  • SW: 3/16 in
  • Course s: 0,188 in
  • Pression1) F1: ~ 5,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 12,7 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,339 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
1/2-13
l [in]:
1 1/4 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 6,6 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 16 lb
Numéro d’article:
2B030.0180
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,248 in
  • l: 1 1/4 in
  • SW: 1/4 in
  • Course s: 0,25 in
  • Pression1) F1: ~ 6,6 lb
  • Pression1) F2: ~ 16 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,653 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
avec frein filet
d1:
1/2-13
l [in]:
1 1/4 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 6,6 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 16 lb
Numéro d’article:
2B030.0380
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,248 in
  • l: 1 1/4 in
  • SW: 1/4 in
  • Course s: 0,25 in
  • Pression1) F1: ~ 6,6 lb
  • Pression1) F2: ~ 16 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,638 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
5/8-11
l [in]:
1 1/2 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 10,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Numéro d’article:
2B030.0182
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,31 in
  • l: 1 1/2 in
  • SW: 5/16 in
  • Course s: 0,313 in
  • Pression1) F1: ~ 10,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 22,2 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 1,252 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
avec frein filet
d1:
5/8-11
l [in]:
1 1/2 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 10,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Numéro d’article:
2B030.0382
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,31 in
  • l: 1 1/2 in
  • SW: 5/16 in
  • Course s: 0,313 in
  • Pression1) F1: ~ 10,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 22,2 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 1,256 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
3/4-10
l [in]:
1 3/4 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 33 lb
Numéro d’article:
2B030.0183
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4
  • d1: 0,75 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,374 in
  • l: 1 3/4 in
  • SW: 3/8 in
  • Course s: 0,313 in
  • Pression1) F1: ~ 6,7 lb
  • Pression1) F2: ~ 33 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 2,188 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
avec frein filet
d1:
3/4-10
l [in]:
1 3/4 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 33 lb
Numéro d’article:
2B030.0383
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4
  • d1: 0,75 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,374 in
  • l: 1 3/4 in
  • SW: 3/8 in
  • Course s: 0,313 in
  • Pression1) F1: ~ 6,7 lb
  • Pression1) F2: ~ 33 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 2,191 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
1-8
l [in]:
2 13/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 16 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 60 lb
Numéro d’article:
2B030.0184
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 1-8
  • d1: 1
  • d1: 0,125 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,499 in
  • l: 2 13/32 in
  • SW: 3/8 in
  • Course s: 0,5 in
  • Pression1) F1: ~ 16 lb
  • Pression1) F2: ~ 60 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 5,524 oz
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
puissant
frein filet:
avec frein filet
d1:
1-8
l [in]:
2 13/32 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 16 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 60 lb
Numéro d’article:
2B030.0384
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: 1-8
  • d1: 1
  • d1: 0,125 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,499 in
  • l: 2 13/32 in
  • SW: 3/8 in
  • Course s: 0,5 in
  • Pression1) F1: ~ 16 lb
  • Pression1) F2: ~ 60 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 5,524 oz
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Embout

  • acier de décolletage, trempé, bruni
  • inox 1.4305 (ASTM-A-582), nitruré

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305 (ASTM-A-582)

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références

Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Frein filet : revêtement par points en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : 2 marques longitudinales

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 2B030. Poussoirs – avec embout sphérique, six pans creux - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.