Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 32 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M24
d2 : 13 mm
l: 48 mm
SW: 12 mm
Course s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 72 N
Pression1) F2 : ~ 155 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 104 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M6
d2 : 2,7 mm
l: 15 mm
SW: 3 mm
Course s: 2 mm
Pression1) F1 : ~ 11 N
Pression1) F2 : ~ 25 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M8
d2 : 3,8 mm
l: 18 mm
SW: 4 mm
Course s: 2 mm
Pression1) F1 : ~ 23 N
Pression1) F2 : ~ 59 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 23 mm
SW: 5 mm
Course s: 2,5 mm
Pression1) F1 : ~ 20 N
Pression1) F2 : ~ 54 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M12
d2 : 6,2 mm
l: 26 mm
SW: 6 mm
Course s: 3,5 mm
Pression1) F1 : ~ 38 N
Pression1) F2 : ~ 96 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 33 mm
SW: 8 mm
Course s: 4,5 mm
Pression1) F1 : ~ 50 N
Pression1) F2 : ~ 100 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 32 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M20
d2 : 10 mm
l: 43 mm
SW: 10 mm
Course s: 6,5 mm
Pression1) F1 : ~ 52 N
Pression1) F2 : ~ 133 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 68 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M24
d2 : 13 mm
l: 48 mm
SW: 12 mm
Course s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 91 N
Pression1) F2 : ~ 223 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 108 g
vers la vue d'article
Matières
Embout
acier de décolletage, trempé, bruni
inox 1.4305, nitruré
Corps
acier de décolletage, bruni
inox 1.4305
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Caractéristique
Ressort standard: aucun marquage
Force puissante du ressort : marqué par deux lignes
Fiche technique EH 22030. Poussoirs – avec embout sphérique et six pans creux
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.