Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
Ce poussoir à ressort se caractérise par la collerette et la fente avant. Il convient donc aux applications exigeant une surface plane à l’état vissé.
Cet article 22075.0004 - Poussoir avec collerette et bille, fente avant / corps en acier de décolletage, bille en inox, ressort standard (d1: M4, l1: 4 mm, Course s +0,1 -0,1: 0,6 mm) est une variante du groupe d’articles Poussoirs avec collerette et bille, fente avant (EH 22075.)
Corps
Bille
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.