22051.0612 - Poussoir
avec bille tournante et fente

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

La bille tournante réduit l'usure de la contrepartie. Cela améliore le positionnement de la contrepartie.

Le palier en plastique permet une isolation électrique puisqu'il n'y a pas de contact entre le corps et la bille.

Cet article 22051.0612 - Poussoir avec bille tournante et fente / inox, ressort puissant (d1: M12) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec bille tournante et fente (EH 22051.)

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Numéro d’article:
22051.0612
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 36,5 N
  • Pression1) F2: ~ 77,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 9,5 g
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Pallier

  • plastique

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22051.0612
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.