Cim­blots de po­si­tion­ne­ment DIN 6321

EH 22630.

Les cimblots de positionnement cylindriques (DIN 6321, forme B) servent à positionner des pièces à positionner dans des alésages avec une cote d'ajustement. Mais peuvent également servir d'appui ou de butée.

Les cimblots dégagés (DIN 6321, forme C) peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.

Pour les cimblots de positionnement (fig. 1 - forme B et fig. 2 - forme C), un centre est autorisé conformément à la norme DIN 6321.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0020
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0021
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0022
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 4,9 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0023
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0024
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0025
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0026
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0027
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0028
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0029
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0030
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0031
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0032
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22630.0033
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Poids: 106 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0040
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22630.0041
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0042
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0043
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0044
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0045
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 8,9 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0046
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 7 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22630.0047
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0048
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement
Ver­sion:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22630.0049
CAO
Documents
Cimblots de positionnement
  • cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Cimblots de positionnement

Matières

  • acier à outil, trempé, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22630. Cimblots de positionnement – DIN 6321
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.