22110.0642 - Doigts d'indexage miniatures
version simple

Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines.

Performance dans les espaces réduits.

Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.

Cet article 22110.0642 - Doigts d'indexage miniatures version simple / avec blocage (d1 h9: 6 mm, d2: M12) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage mi­nia­tures version simple (EH 22110.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.0642
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2, acier
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 38 g
Doigts d'indexage miniatures

Matières

Corps

  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • inox 1.4305

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Assemblage

Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final.

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22110.0642
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.