Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 56 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 41 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 11 N
Pression1) F2 : ~ 35 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 66 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 11 N
Pression1) F2 : ~ 35 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 67 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 11 N
Pression1) F2 : ~ 35 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 68 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 11 N
Pression1) F2 : ~ 35 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 69 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Pression1) F1 : ~ 4 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 38 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 23 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier, zingué par galvanisation
inox 1.4305
Embout
Bouton
thermoplastique PA 6, noir, mat
Notes
Bouton non démontable.
Assemblage
Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final.
La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).
Fonctionnement
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage miniatures – version simple
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.