Votre sélection a donné lieu à 20 résultats
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Pression1) F1: ~ 3,5 N
- Pression1) F2: ~ 11 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 4,5 N
- Pression1) F2: ~ 16 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 11 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Pression1) F1: ~ 3 N
- Pression1) F2: ~ 11 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 4 N
- Pression1) F2: ~ 20 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 3 N
- Pression1) F2: ~ 12 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 6 N
- Pression1) F2: ~ 23 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 7 N
- Pression1) F2: ~ 26 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 67 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 3 N
- Pression1) F2: ~ 14 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 70 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 7,5 N
- Pression1) F2: ~ 32 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 70 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- avec bouton en thermoplastique – croquis 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Pression1) F1: ~ 9 N
- Pression1) F2: ~ 32 N
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- Poids: 141 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Pression1) F1: ~ 3,5 N
- Pression1) F2: ~ 11 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 21 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Pression1) F1: ~ 3 N
- Pression1) F2: ~ 11 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 22 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 3 N
- Pression1) F2: ~ 12 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 36 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 3 N
- Pression1) F2: ~ 14 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 37 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 4,5 N
- Pression1) F2: ~ 16 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 60 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 4 N
- Pression1) F2: ~ 20 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 63 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 6 N
- Pression1) F2: ~ 23 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 117 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 7 N
- Pression1) F2: ~ 26 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 118 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 7,5 N
- Pression1) F2: ~ 32 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 135 g
vers la vue d'article
Version:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- avec bouton en inox – croquis 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Pression1) F1: ~ 9 N
- Pression1) F2: ~ 32 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 229 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Embout
Bouton
- thermoplastique PA 6, gris-noir, mat
- inox 1.4401
Contre-écrou
Notes
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M8 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.1514
- contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Poids: 2,8 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.1516
- contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.1515
- contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Poids: 5,4 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.1518
- contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Poids: 18 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.1520
- contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Poids: 33 g
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – avec embase hexagonale et arrêt, inox A4
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre