22360.0020 - Broches à billes
autobloquantes, avec longueur de serrage auto-ajustable

Permet la fixation et la liaison simultanément et sans jeu de plaques d'épaisseur fine. Course de serrage de 5 mm pour le serrage de tôles à souder, pour protection, pour revêtement, pour la fermeture de portes etc.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.

Version avec poignée ergonomique.

Cet article 22360.0020 - Broches à billes autobloquantes, avec longueur de serrage auto-ajustable / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1: 0 mm – 5 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec longueur de serrage auto-ajustable (EH 22360.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Force de ser­rage - max. [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Force de ser­rage max. [N]:
16 N
Numéro d’article:
22360.0020
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Débridée: 3 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Force de serrage max.: 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), gris

Ressort

  • inox

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22360.0020
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.