Broches à billes autobloquantes, avec longueur de serrage auto-ajustable

EH 22360.

Permet la fixation et la liaison simultanément et sans jeu de plaques d'épaisseur fine. Course de serrage de 5 mm pour le serrage de tôles à souder, pour protection, pour revêtement, pour la fermeture de portes etc.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.

Version avec poignée ergonomique.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Force de ser­rage max. [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Force de ser­rage max. [N]:
16 N
Numéro d’article:
22360.0010
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Débridée: 3 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Force de serrage max.: 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Force de ser­rage max. [N]:
18 N
Numéro d’article:
22360.0012
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Débridée: 3 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Force de serrage max.: 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Force de ser­rage max. [N]:
16 N
Numéro d’article:
22360.0020
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Débridée: 3 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Force de serrage max.: 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Force de ser­rage max. [N]:
18 N
Numéro d’article:
22360.0022
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Débridée: 3 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Force de serrage max.: 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Force de ser­rage max. [N]:
21 N
Numéro d’article:
22360.0030
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Débridée: 4 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Force de serrage max.: 21 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Force de ser­rage max. [N]:
23 N
Numéro d’article:
22360.0032
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Débridée: 4 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Force de serrage max.: 23 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Force de ser­rage max. [N]:
21 N
Numéro d’article:
22360.0040
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Débridée: 4 mm
  • Alésage de positionnement H11: 12 mm
  • Force de serrage max.: 21 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Broches à billes
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Force de ser­rage max. [N]:
23 N
Numéro d’article:
22360.0042
CAO
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Débridée: 4 mm
  • Alésage de positionnement H11: 12 mm
  • Force de serrage max.: 23 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), gris

Ressort

  • inox

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22360. Broches à billes – autobloquantes, avec longueur de serrage auto-ajustable
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Accessoires

Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.