23700.0046 - Brides droites
longues

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23700.0046
Documents
Brides droites
  • Système: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Poids: 1430 g
Brides droites

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23700.0046
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.