24580.0300 - Volants
DIN 950 fonte grise

Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Cet article 24580.0300 - Volants DIN 950 fonte grise / avec rainure de clavette, poignée tournante EH 24460., assemblée, forme N-F/G (ancienne : D 3) (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Volants DIN 950 fonte grise (EH 24580.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée tournante EH 24460., assemblée, forme N-F/G (ancienne : D 3)
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24580.0300
Documents
Volants
  • avec rainure de clavette, poignée tournante EH 24460., assemblée, forme N-F/G (ancienne : D 3) – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • d4: M6
  • l1: ~ 29 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 16 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 3 mm
  • Nombre de bras z: 3
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
  • Poids: 410 g
  • l3: ~ 49 mm
  • Poignée associée DIN 39 / DIN 98: 16 mm
Volants

Matières

Volant

  • fonte grise GG

Poignée tournante DIN 98 EH 24460.

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24580.0300
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.