Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 108 résultats
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 24 mm
l1 : ~ 29 mm
l2 : 16 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 304 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 24 mm
l1 : ~ 29 mm
l2 : 16 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 319 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 486 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 506 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 720 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 750 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 39 mm
l2 : 19 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 865 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 39 mm
l2 : 19 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 907 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 1151 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 1145 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 38 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 2218 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 38 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Nombre de bras z: 3
Poids: 2168 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 45 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Nombre de bras z: 5
Poids: 3740 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 45 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Nombre de bras z: 5
Poids: 3621 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 53 mm
l1 : ~ 56 mm
l2 : 33 mm
Nombre de bras z: 5
Poids: 6180 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 315 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 53 mm
l1 : ~ 56 mm
l2 : 33 mm
Nombre de bras z: 5
Poids: 5800 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 38 mm
Nombre de bras z: 5
Poids: 9500 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 400 mm
d2 H7: 34 mm
d3 : 65 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 38 mm
Nombre de bras z: 5
Poids: 9500 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 24 mm
l1 : ~ 29 mm
l2 : 16 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 3 mm
Nombre de bras z: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
Poids: 288 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 24 mm
l1 : ~ 29 mm
l2 : 16 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Nombre de bras z: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
Poids: 287 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 3 mm
Nombre de bras z: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
Poids: 500 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Nombre de bras z: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
Poids: 500 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Nombre de bras z: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
Poids: 750 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Nombre de bras z: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
Poids: 723 g
vers la vue d'article
Matières
Volant
Poignée tournante DIN 98 EH 24460.
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
Poignée DIN 39 EH 24450.
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
Assemblage
Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.
Fiche technique EH 24580. Volants – DIN 950 fonte grise
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.