Poi­gnées tu­bu­laires montage par l'avant

EH 24321.

Les poignées tubulaires sont utilisées par exemple pour des portes de machines.

Ces poignées tubulaires en aluminium se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design moderne. Cette version est munie de branches de préhension coudées (poignées à branches coudées).

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0100
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • argent
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • Poids: 406 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0105
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • argent
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Poids: 437 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0110
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • argent
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 314 mm
  • Poids: 448 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0115
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • argent
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Poids: 493 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0120
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • argent
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Poids: 520 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0125
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • argent
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Poids: 556 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0130
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • argent
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 614 mm
  • Poids: 631 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0600
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • noir
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • Poids: 406 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0605
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • noir
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Poids: 437 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0610
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • noir
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 314 mm
  • Poids: 448 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0615
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • noir
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Poids: 493 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0620
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • noir
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Poids: 520 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0625
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • noir
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Poids: 556 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24321.0630
CAO
Documents
Poignées tubulaires
  • noir
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 614 mm
  • Poids: 631 g
vers la vue d'article
Poignées tubulaires

Matières

Poignée

  • aluminium, anodisé
  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Branches de la poignée

  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Couvercle

  • plastique, gris 

Capuchon de protection

  • plastique, gris 
  • plastique, noir

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Assemblage

Les poignées peuvent être montées sur le composant par l’avant (côté opérateur) à l’aide de vis à tête cylindrique. L’alésage est fermé par un capuchon en plastique.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24321. Poignées tubulaires – montage par l'avant
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.