24820.0005 - Écrous moletés
plastique

Ma­tières
Douille
d1 [mm]
d4 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
thermoplastique (PA), noir
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24820.0005
Documents
Écrous moletés
  • acier
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 4 g
Écrous moletés

Matières

Douille

  • acier, zingué par galvanisation

Poignée

  • thermoplastique (PA), noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24820.0005
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.