Bou­tons à trois bras à li­mi­teur de couple

EH 24711.

Les boutons moletés à limiteur de couple sont utilisés dans toutes les situations exigeant une limitation de la force manuelle exercée.

Le bouton triangulaire à limiteur de couple intégré permet de limiter le couple lors du serrage. Une fois le couple atteint, le bouton « saute ». Pour le desserrer, le couple est transmis sans limite.

Ces boutons allient la praticité d’une clé à cliquet au design moderne et ergonomique d’un écrou moleté ou d’une vis moletée.

Votre sélection a donné lieu à 108 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0020
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0021
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0022
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0023
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0024
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0025
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0030
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 104 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0031
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0032
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 107 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0033
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0034
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0035
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0040
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 172 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0041
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 173 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0042
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Poids: 174 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0043
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 180 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0044
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 168 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0045
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Poids: 171 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0300
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0301
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0302
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0303
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0304
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0305
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple

Matières

Couvercle

  • plastique, gris 

Limiteur de couple

  • acier trempé

Poignée

  • PA-HP thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, noir, mat

Partie interne

  • acier bruni

Vis

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24711. Boutons à trois bras à limiteur de couple
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.