SECURAL plus est une forme élaborée du maillet SECURAL : l'extrémité de poignée spéciale convient parfaitement pour enfoncer les joints en caoutchouc. Selon la manière dont on positionne l'extrémité de la poignée, on obtient une surface étroite ou très large et on peut ainsi insérer des joints de différentes tailles.
Les embouts mi-durs légèrement saillants en polyuréthane sont interchangeables.
Le ratio entre masse de la tête et masse de la grenaille d'une part et les propriétés de suspension des surfaces de frappe d'autre part est parfaitement harmonisé et assure une atténuation maximale du rebond. Cela permet de travailler en préservant les articulations, tout en obtenant une grande force de frappe.
Le boîtier soudé longitudinalement assure une liaison résistante à la casse entre le maillet et le manche.
Caractéristiques du produit :
Pose de vitres, de baguettes en aluminium et en plastique, enfoncer des joints en caoutchouc
Cet article 3380.140 - Maillet SECURAL plus Tête et manche incassables fabriqués dans une seule et même pièce d’acier, embouts rectangulaires, avec extrémité de la poignée spéciale / (Longueur x Largeur: 1,18 in x 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Maillet SECURAL plus Tête et manche incassables fabriqués dans une seule et même pièce d’acier, embouts rectangulaires, avec extrémité de la poignée spéciale (EH 3380.)
Version
Embouts
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.