Maillet SE­CU­RAL plus
Tête et manche incassables fabriqués dans une seule et même pièce d’acier, embouts rectangulaires, avec extrémité de la poignée spéciale

EH 3380.

SECURAL plus est une forme élaborée du maillet SECURAL : l'extrémité de poignée spéciale convient parfaitement pour enfoncer les joints en caoutchouc. Selon la manière dont on positionne l'extrémité de la poignée, on obtient une surface étroite ou très large et on peut ainsi insérer des joints de différentes tailles.

Les embouts mi-durs légèrement saillants en polyuréthane sont interchangeables.

Le ratio entre masse de la tête et masse de la grenaille d'une part et les propriétés de suspension des surfaces de frappe d'autre part est parfaitement harmonisé et assure une atténuation maximale du rebond. Cela permet de travailler en préservant les articulations, tout en obtenant une grande force de frappe.

Le boîtier soudé longitudinalement assure une liaison résistante à la casse entre le maillet et le manche.

Caractéristiques du produit :

  • Avec extrémité de poignée spéciale pour enfoncer les joints en caoutchouc de différentes tailles.
  • Embouts en polyuréthane interchangeables, rectangulaires et mi-durs.
  • Amortit le bruit et complètement sans rebond.
  • Grande force de frappe pour un poids réduit.
  • Raccord entre tête du maillet et manche résistant à la rupture grâce au boîtier soudé sur toute la longueur.

Domaine d'application

Pose de vitres, de baguettes en aluminium et en plastique, enfoncer des joints en caoutchouc

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Lon­gueur x Lar­geur [in]
lkopf [in]
lhges [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Lon­gueur x Lar­geur [in]:
1,18 in x 1,57 in
lkopf [in]:
4,61 in
lhges [in]:
12,8 in
gewicht [oz]:
23,99 oz
Numéro d’article:
3380.140
Maillet SECURAL plus
  • Longueur x Largeur: 1,18 in x 1,57 in
  • lkopf : 4,61 in
  • lhges : 12,8 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 12,8 in x 4,61 in x 1,26 in
  • Poids: 23,99 oz
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Version

  • bôitier en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique

Embouts

  • Polyurethane, jaune, rectangulaire
  • mi-dur
  • amortit le bruit
  • absorbeur de chocs
  • résistantes
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3380. Maillet SECURAL plus – Tête et manche incassables fabriqués dans une seule et même pièce d’acier, embouts rectangulaires, avec extrémité de la poignée spéciale
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SECURAL
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.