Pour limiter les risques pour les utilisateurs et les personnes dans l’espace de travail, respectez les consignes de sécurité suivantes lors de l'utilisation de nos maillets :
- Utilisez des vêtements de protection adaptés, par ex. des gants et des lunettes de protection et autres.
- Pendant l’utilisation des maillets, respectez une distance de sécurité par rapport aux autres personnes et aux objets.
- Pour les frappes sur des aciers traités, utilisez des maillets avec des embouts en plastique ou caoutchouc.
- N’utilisez les maillets que pour l'usage prévu. Évitez les à-coups et utilisez uniquement la surface de frappe et non les faces latérales.
- Choisissez le poids et le diamètre du maillet en fonction du travail à effectuer.
- Contrôlez avant chaque utilisation la bonne fixation des pièces du maillet.
- N’utilisez pas de marteaux endommagés. Remplacez les pièces usées (embouts, manches en bois). Changez les embouts et les manches abimés.
- N’utilisez que des composants originaux de Halder pour des raisons de sécurité et de garantie !
- Respectez les consignes de montage pour les maillets SIMPLEX de la page 109.
- Ne frappez jamais 2 marteaux l’un contre l’autre.
- Veillez au bon entretien et au stockage correct de vos outils après usage.
- Ne récupérez les coins en acier qu’avec un maillet à embout en plastique. Frapper de l’acier sur de l’acier peut provoquer de l’écaillage.
En plus des consignes de sécurité précitées, il convient de respecter les normes et prescriptions nationales.