NOUVEAU : les broches à segments filetés Halder font gagner du temps lors du montage

Défaire et refaire des raccords vissés en quelques secondes

Pour monter des pièces, il faut établir des raccords vissés. Mais si un composant, par exemple une pièce d’usure, doit être changé fréquemment, le vissage et le dévissage peuvent prendre beaucoup de temps. Erwin Halder KG a désormais la solution : avec les nouvelles broches à segments filetés, les utilisateurs défont les raccords vissés en quelques secondes, sans outil supplémentaire.

« Nos broches à billes ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications, partout où des raccords doivent être déconnectés et reconnectés rapidement, facilement et de façon répétée. Avec les nouvelles broches à segments filetés, nous étendons désormais le champ des utilisations possibles. Nous avons développé les éléments de raccord spécialement pour les trous taraudés pour faire gagner du temps et de l’argent à l’utilisateur, par exemple lors du montage de pièces », explique Bernd Janner, Directeur commercial de la société Erwin Halder KG.

Le principe de fonctionnement est très semblable à celui des broches à billes autobloquante : l’extrémité inférieure de la broche haute rigidité comprend, à la place des billes, des segments filetés autobloquants adaptés à la taille du filetage. Pour les débloquer, l’utilisateur n’a qu’à appuyer sur le bouton en alu orange sur la tête de la broche. Il suffit alors d’insérer la broche dans l’alésage fileté. Lorsque l’utilisateur relâche le bouton, les segments filetés s’enfichent dans le filetage de la pièce. L’utilisateur donne un demi-tour et la broche à segments filetés est alors bloquée dans le trou. Pour retirer la broche, il suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton.

Toujours là où on a besoin d’elle
Bernd Janner : « Qui n’a jamais vécu ça : dans le stress du quotidien, on change une pièce d’usure, et subitement, on ne trouve plus la vis. La broche à segments filetés supprime aussi ce problème. La poignée est dotée d’une rainure qui permet de fixer un câble de retenue ou un clip pour câble de retenue. La broche à segments filetés est ainsi fixée et ne se perd pas une fois desserrée, elle est toujours présente au bon endroit. »
Les utilisateurs ont le choix entre deux matériaux pour les broches à segments filetés : acier de décolletage phosphaté au manganèse ou acier inoxydable 1.4305. Les deux sont protégés contre la corrosion et résistent à des températures de 80°C. La broche à segments filetés en acier inoxydable est également résistante aux intempéries et convient donc parfaitement aux pièces utilisées en extérieur. Erwin Halder KG fournit sur stock les éléments de raccord en taille M8, M10, M12 et M16.

 

Avec les nouvelles broches à segments filetés Erwin Halder KG, les utilisateurs déconnectent et reconnectent facilement et rapidement les raccords vissés.

 

Téléchargement :