Des coups puissants grâce au maillet sans rebond de Halder
Embouts en nylon spécial résistants à l'usure et durables
Coup après coup, le pieu s’enfonce dans le sol. Voilà un travail exténuant ! Cela agace d'autant plus quand la tête du pieu éclate sous les coups d’un marteau de devant normal. En effet, le bois est plus tendre que l'acier. Cela arrive plus rarement avec le maillet sans rebond d'Erwin Halder KG, et quand c’est le cas, la tête se fend beaucoup moins. Les embouts en nylon spécial protègent le matériau et le pieu reste en grande partie intact, même en présence d’une force de frappe élevée grâce à la grenaille dans le tube de tête.
Le maillet d’Erwin Halder KG est idéal pour enfoncer doucement des pieux sans trop les endommager. Ceci est possible grâce aux embouts plats en nylon spécial. Ils sont un peu plus souples que les marteaux en acier classiques et conviennent donc mieux aux matériaux sensibles tels que le bois. Ils sollicitent également moins les articulations et sont moins bruyants. De plus, les embouts interchangeables sont extrêmement solides et résistants à l’usure. Même à des températures négatives, ils ne s’écaillent pas. Les embouts offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales.
Le maillet n'a pas non plus à rougir en ce qui concerne la force de frappe : son tube de tête est rempli de grenaille d'acier. Lorsque l’embout frappe le pieu, la garniture de grenaille suit en décalé. Le rebond est ainsi minimisé et la force de frappe transmise de manière optimale. Cela permet des coups très puissants pour enfoncer le pieu dans le sol.
Le manche en hickory laqué, ergonomique et très stable tient bien en main à chaque coup. Le manche absorbe aussi les vibrations et il ne se brise généralement pas en deux du fait des longues fibres de bois. Cela réduit considérablement le risque de blessure. De plus, les douilles de protection du manche sur la tête fermement soudée le protègent contre les dommages en cas d’erreur de frappe.
HALDER propose ce maillet en trois versions : avec une tête de 80 mm de diamètre et un poids total de 3 600 g, et avec une tête de 100 mm de diamètre et un poids total de 5 000 g ou 6 500 g.
Avec le maillet d'Erwin Halder KG, les pieux de bois peuvent être enfoncés dans le sol avec puissance et douceur à la fois.
Un manche en hickory stable et ergonomique, des embouts en nylon spécial résistants à l’usure et un tube de tête de haute qualité rempli de grenaille d’acier avec douille de protection du manche : le maillet offre la combinaison parfaite pour une force de frappe élevée, un travail qui ménage les articulations et une protection maximale des matériaux.
Downloads: