Des dispositifs d'accrochage de charge pour trous taraudés enfichables plutôt que vissables !

Une force de traction élevée et une sécurité maximale avec un minimum d'effort

Les broches de levage autobloquantes d’Erwin Halder KG ont fait leurs preuves dans le levage et le maintien de charges isolées, notamment grâce à leur facilité d’utilisation. Avec ces nouvelles Broches de levage pour trous taraudés, l’entreprise ajoute désormais les dispositifs de levage de charge à son catalogue. Les éléments de levage ont été conçus spécialement pour les trous taraudés existants. Ils sont aussi rapides et faciles à monter que les broches de levage autobloquantes et lèvent les pièces lourdes en toute sécurité.

Quand les utilisateurs doivent fixer des contrepoids, transporter des pièces ou changer des éléments de serrage ou des pièces, ils ont besoin de dispositifs de levage. Une force de traction élevée et une sécurité maximale sont indispensables, mais la facilité de montage des accessoires de levage est aussi un plus non négligeable. Elle réduit les efforts requis, facilite le travail et raccourcit les temps morts indésirables dans la production. Si la pièce à lever contient déjà un trou taraudé, les nouvelles broches de levage avec des éléments filetés  d’Erwin Halder KG sont la solution idéale pour accrocher rapidement et facilement de charge.

« Les accessoires de levage tels que les vis à anneau doivent être vissés et dévissés sur la pièce. Cela fait perdre un temps précieux, qui pourrait être mieux utilisé pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pour d’autres solutions, des trous de fixation séparés doivent être percés, et selon la pièce, cela n’est pas toujours possible. Nos broches de levage pour trous taraudés utilisent les taraudages existants et simplifient considérablement le processus », déclare Bernd Janner, responsable commercial d’Erwin Halder KG.

Elles fonctionnent selon le principe suivant : l’extrémité inférieure de la broche haute rigidité comprend des portions filetées autobloquantes adaptées à la taille du filetage. Un bouton en aluminium situé sous la manille mobile permet de les débloquer pour le montage. Il suffit alors d’insérer la broche dans l’alésage taraudé, et lorsque le bouton est relâché, les segments filetés s’enfichent dans le taraudage de la pièce à lever et l’élément porteur est sécurisé. Pour retirer la broche, il suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton. Pour éviter que le bouton ne soit actionné par erreur et que la broche de levage pour trous taraudés ne se décroche au mauvais moment, une sécurité est prévue sur la manille.

Les broches de levage pour trous taraudés supportent des charges importantes. Selon le modèle, la charge maximale peut atteindre 840 kg, pour une sécurité multipliée par cinq. La résistance à la rupture a été certifiée par TÜV Süd. Les broches sont en outre conformes à la norme CE.

Les broches de levage pour trous taraudés sont disponibles en deux matières : acier trempé phosphaté au manganèse ou acier inoxydable trempé par précipitation (1.4542). Les deux sont protégés contre la corrosion et résistent à des températures de 250 °C. La broche de levage autobloquante en acier inoxydable est également résistante aux intempéries et convient donc parfaitement à une utilisation en extérieur. Erwin Halder KG fournit sur stock les éléments de levage en taille M10, M12 et M16.

 

Gewindetragbolzen

Les nouvelles broches de levage filetées d’Erwin Halder KG sont aussi rapides et faciles à monter que les broches de levage autobloquantes et portent les pièces lourdes en toute sécurité.

Téléchargement :