Katalog N6

Toutes nos nouvelles conceptions et améliorations ont été pensées pour répondre au mieux à vos attentes.

Laissez-vous surprendre ! Consultez dès maintenant  Nouveautés catalogue notre catalogue spécial nouveautés et découvrez en détail les produits de notre nouveau  catalogue d’éléments normalisés N6 ou notre  boutique en ligne.

 

Quelques-uns de nos produits phares:

 

Broches de levage pour trous taraudés

Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel.

Insérer la broche de levage dans un trou taraudé pour soulever des charges. Contrairement à une vis à anneau, pas besoin de perdre du temps à la visser et à la dévisser.

 

Broches à billes, blocage par billes auto-serrantes

Broches à billes en acier inoxydable. Utilisation flexible grâce au placement de la bille entre la broche et l’alésage. Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement dans les alésages à trou borgne lisse (H11) sans douille de fixation supplémentaire.

Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

 

Unités de contrôle présence pièce

Pour contrôler une pièce sur un élément d’appui.

L’unité de contrôle présence pièce est toujours intégrée à un système avec un élément d’appui. Celui-ci indique si une pièce se trouve à une position particulière et transmet l’information par un signal électrique via une fiche simple.

L’unité de contrôle présence pièce peut être utilisée en combinaison avec différents éléments d’appui. Dans la gamme d’éléments normalisés Halder, les boulons (EH 22690.) peuvent convenir, par exemple.

Le transfert de données se fait par connexion câblée. En option, le signal de contrôle peut être transmis par radio.

 

Vérins de bridage, à pousser

Élément de serrage mécanique horizontal pour un remplacement et un serrage rapides et faciles des pièces.

Les vérins de bridage à pousser s’utilisent notamment lorsqu’une pièce ne permet aucun mouvement d’inclinaison.

 

Embouts

Les embouts avec surface d’appui en plastique peuvent être utilisés comme appuis de protection, butées et poussoirs. Ils protègent les surfaces de qualité contre les dommages.