Le principe de fonctionnement est très semblable à celui des broches à billes autobloquante : l’extrémité inférieure de la broche haute rigidité comprend, à la place des billes, des segments filetés autobloquants adaptés à la taille du filetage. Pour les débloquer, l’utilisateur n’a qu’à appuyer sur le bouton en alu orange sur la tête de la broche. Il suffit alors d’insérer la broche dans l’alésage fileté. Lorsque l’utilisateur relâche le bouton, les segments filetés s’enfichent dans le filetage de la pièce. L’utilisateur donne un demi-tour et la broche à segments filetés est alors bloquée dans le trou. Pour retirer la broche, il suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton.
La poignée est dotée d’une rainure qui permet de fixer un câble de retenue ou un clip pour câble de retenue.