L'appuis anti­vibratoire est utilisé pour mettre en butée des points de serrage supplémentaires sans déformer la pièce. Il est idéal pour soutenir des composants instables et réduit les vibrations pendant l'usinage. Grâce à sa construction compacte et basse, l'appuis anti­vibratoire peut également être utilisé dans les espaces exigus. Il permet la mise en butée de moulures, de nervures et de  collerettes et contribue ainsi à renforcer les pièces serrées. De plus, il assure un soutien sans déformation et permet, grâce à sa forme plate et longue, une utilisation avec des manettes réglables, même à l'extérieur de la pièce à usiner. Sa manipulation aisée fait du l'appuis anti­vibratoire une solution conviviale pour les différents besoins en matière de serrage.

Des dimensions supplémentaires ont été ajoutées aux articles existants :

  • 23220.0100 - M10 / largeur 11  mm / longueur 75 mm
  • 23220.0110 - M10 / largeur 11 mm / longueur 150 mm
  • 23220.0140 - M10 / largeur 13 mm / longueur 75 mm
  • 23220.0160 - M16 / largeur 17 mm / longueur 75 mm

Ces nouvelles variantes apportent plus de flexibilité d'utilisation et offrent de nouvelles possibilités d'adaptation à des besoins de serrage spécifiques.

Vous trouverez ici de plus amples informations sur nos éléments d'appui.